{"product":{"productId":"agid.3981","price":2.65,"name":"Nuts for T-slots rhombic form"},"currency":"EUR"}
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered to 8 and black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Carbon steel.
Versione
Tempered to 8 and black oxidised.
Nota
The benefit of rhombic nuts for T-slots is that they can be fitted in the slot from the top. They are particularly useful for long T-slots, or when the configuration on the machine table does not permit clamping screws or nuts for T-slots to be inserted from the side.
Utilizzo
Insert from above then twist in the slot until it stops.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.