{"product":{"productId":"agid.4239","price":1.2,"name":"Ring nuts DIN 582"},"currency":"EUR"}
Materiale
1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.
Versione
drop forged.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
1.1141 steel, 1.4301 stainless steel or 1.4401 stainless steel.
Versione
drop forged.
Nota
For high demand hoisting and carrying tasks in safety-relevant areas (machine construction, load handling equipment, lifting tackle).
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
The CE mark is impressed into the ring bolt.
F2 permissible load under max. 45° per ring bolt.
Su richiesta
Certificate of conformity.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.