IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Hoist ring with Envirolox® protective coating.
Washer chrome plated.
Nota
Every hoist ring undergoes an additional visual inspection after load testing (5x safety factor).
The new Envirolox® protective coating is environmentally friendly and is proven to be effective in extreme conditions.
Possible application areas: in corrosive atmospheres such as maritime freight, chemical industry etc.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche