IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Black oxidised.
Nota
Every hoist ring undergoes an additional visual inspection after load testing (5x safety factor).
A safety data sheet for installation is included with every hoist ring.
Do not use spacer washers between the bush flange and support surface.
Tighten the screws to the stated torque and check and re-tighten regularly. After installation check if the ring swivels freely in both directions.
Lift with care! Avoid impacts!
In no event must the permissible load stamped on the hoist ring be exceeded.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche