{"product":{"productId":"agid.28261","price":23.69,"name":"Hoist pins VDI 3366"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel 1.1191 (CK45). Tensile strength ≈700 N/mm².
Versione
Black oxidised.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel 1.1191 (CK45). Tensile strength ≈700 N/mm².
Versione
Black oxidised.
Nota
Hoist pins acc. to VDI 3366.
As a rule, there should always be four hoist pins fitted. When using four hoist pins, it should be ensured that two hoist pins carry the entire weight of the tool. Thus, when rotating the tool, the load can be distributed across two hoist pins.
Supplied with cap screws.
As a rule, there should always be four hoist pins fitted. When using four hoist pins, it should be ensured that two hoist pins carry the entire weight of the tool. Thus, when rotating the tool, the load can be distributed across two hoist pins.
Supplied with cap screws.
Nota disegno
1) kg max.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.