{"product":{"productId":"agid.22378","price":0.37,"name":"Washers plastic captive"},"currency":"EUR"}
Materiale
Polyamide.
Versione
white.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Polyamide.
Versione
white.
Nota
The washers are vibration dampers and protect the screw connection during e.g. pre-assembly.
The washers also protect the surface from damage.
Only suitable for threads with undercut i.e. ring bolts
The washers also protect the surface from damage.
Only suitable for threads with undercut i.e. ring bolts
Utilizzo
Press or twist the washers over the thread.
Attenzione
When shim washers with rings bolts are used, the forces specified for the ring bolts cannot be guaranteed.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.