{"product":{"productId":"agid.18391","price":0.15,"name":"Washers large OD DIN 9021"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Versione
Steel electro zinc-plated, hardness
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Versione
Steel electro zinc-plated, hardness
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
D1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Nota
The pulleys have an OD of D2 = ~3 × D1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.