IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Steel 1.7225.

Stainless steel 1.4305.

Versione
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Nota
Spherical levelling washers are for exact positioning when mounting up to 4° inclined surfaces. A second spherical levelling washer is recommended as support to correct the bolt angle if the angle of D3 is > 1°. The two washers cannot be detached from each other.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche