{"product":{"productId":"agid.27418","price":0.86,"name":"Shoulder screws similar to ISO 7379"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel or stainless steel A2.
Versione
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Bright stainless steel or tempered steel.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel or stainless steel A2.
Versione
Grade 12.9. Shaft OD ground and bright.
Bright stainless steel or tempered steel.
Bright stainless steel or tempered steel.
Nota
Hexagon socket head shoulder screws are precision construction elements for many applications. As they can simplify complicated constructions, they are frequently chosen as the most cost-effective solution. Shoulder screws provide the decisive rationalising effect required today.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.