{"product":{"productId":"agid.33897","price":0.31,"name":"SL retainers, steel"},"currency":"EUR"}
Materiale
Spring steel
Versione
Electro zinc-plated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Spring steel
Versione
Electro zinc-plated.
Nota
SL retainers prevent axial movement on shafts, axles and bolts with a groove or slot. The curvature provides a high degree of tension for a tight fit and compensates for tolerances. The SL retainers offer a high level of security against unintentional loosening.
Assembly and disassembly is possible both with and without assembly tools.
Assembly and disassembly is possible both with and without assembly tools.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.