IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel.

Stainless steel A2.
Versione
Stainless steel, bright.
Steel, bright.
Steel electro zinc-plated.
Nota
DIN 5406 locking plates are used to secure the DIN 981 slotted round nuts. To use the locking plates, a keyway must be cut into the screw thread.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche