IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Steel or stainless steel A2.
Versione
Steel grade 8.8, electro zinc-plated.
Steel grade 10.9, electro zinc-plated.
Bright stainless steel.
Nota
The exact thread lengths can be seen in the online shop.
Short screw lengths can be made with a full thread contrary to DIN.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche