IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Steel.

Stainless steel 1.4305.

Versione
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Nota
These washers are used together with DIN EN ISO 2009 or DIN EN ISO 10642 countersunk screws on the end of shafts with keyways to secure handwheels and crank handles.

The washers can be used with the handwheels 06262, 06263, 06264, 06265, 06271, 06273, 06275, 06277, 06279, 06287, 06288 and crank handles 06500, 06502.

The steel washers can be used as counterparts to magnets.
Nota disegno
D3 = for countersunk screw ISO 2009 and ISO 10642

1) countersunk screw ISO 2009 and ISO 10642
2) washer
3) handwheel
4) shaft
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche