IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Washers steel or stainless steel.
Versione
Steel bright or electro zinc-plated.
Stainless steel bright.
Nota
DIN 433 washers are washers manufactured as per the DIN 433 standard. The washers are used to distribute the load over a larger area and prevent the screw head or nut from penetrating the material.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche