{"product":{"productId":"agid.4060","price":1.37,"name":"Thrust pads DIN 6311 enhanced"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel: case-hardened. Snap ring spring steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Versione
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel: case-hardened. Snap ring spring steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Stainless steel: bright. Snap ring stainless steel.
Versione
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Nota
To press onto a thrust point, incline the point as far as possible over the snap ring opening and twist in. The snap ring is supplied assembled.
Nota disegno
Form S: standard thrust pad
Form T: low version, large thrust face
1) thrust face
Form T: low version, large thrust face
1) thrust face
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.