{"product":{"productId":"agid.4084","price":0.13,"name":"Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, senza frenafiletto
da
0,13 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Perni filettati con esagono incassato e punta conica DIN EN ISO 4026, con frenafiletto
da
0,82 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox (A 2).
Frenafiletto in nylon.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Acciaio classe di resistenza 45 H, colore nero.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Acciaio inox A2-70 non trattato.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura