{"product":{"productId":"agid.18614","price":92.29,"name":"Gancio girevole qualità 10"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Dotato di cuscinetto radente scorrevole. Non adatto per rotazioni sotto carico.
Durante il sollevamento del carico, il gancio da carico con sicura si chiude automaticamente e viene bloccato in modo fisso mediante un meccanismo di chiusura posto sul retro del gancio. Per l'apertura del sistema, il meccanismo di chiusura deve essere azionato manualmente.
Una volta chiuso il meccanismo di chiusura, il gancio resta agganciato anche quando è privo di carico.
I ganci girevoli sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Durante il sollevamento del carico, il gancio da carico con sicura si chiude automaticamente e viene bloccato in modo fisso mediante un meccanismo di chiusura posto sul retro del gancio. Per l'apertura del sistema, il meccanismo di chiusura deve essere azionato manualmente.
Una volta chiuso il meccanismo di chiusura, il gancio resta agganciato anche quando è privo di carico.
I ganci girevoli sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.