{"product":{"productId":"agid.18612","price":52.9,"name":"Gancio di carico con sicura con testa a forcella, Forma B, qualità 10"},"currency":"EUR"}
- Chiusura automatica del gancio di sicurezza durante il sollevamento del carico
- Lo sblocco viene azionato a mano
- Capacità di carico fino a 10.000 kg
- Con autorizzazione e timbro H della BG
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Durante il sollevamento del carico, il gancio di carico con sicura si chiude automaticamente e viene bloccato in modo sicuro mediante un meccanismo di chiusura posto sul retro del gancio. Per l'apertura del sistema, il meccanismo di chiusura deve essere azionato manualmente.
I ganci di carico con sicura sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
I ganci di carico con sicura sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.