{"product":{"productId":"agid.18615","price":12.72,"name":"Elementi di giunzione qualità 10"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Qualità 10. Con rivestimento in plastica, rosso.
Nota
Gli elementi di giunzione vengono inseriti come elementi di accoppiamento in un pendente di catene tra elemento di campanella/catena, catena/catena e gancio di carico/catena.
Gli elementi di giunzione sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Gli elementi di giunzione sono conformi alla Direttiva macchine e sono certificati BG (timbro H).
Range di temperatura
da -40 °C a 200 °C = 100% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
fino a 300 °C = 90% della capacità di carico
fino a 400 °C = 75% della capacità di carico
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.