Leva di serraggio con funzione di sicurezza acciaio con rivestimento in plastica 06383-1312X25
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Funzione di sicurezza: disinnesto tramite pressione
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
25,63 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva di serraggio
Versione 1
con funzione di sicurezza
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
Materiale
Componente
plastica
A=Lunghezza maniglia
128,5
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M12
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
Dimensioni
3
H
57,5
H1
12,5
H2
64,5
H3
64,5
H4
87,5
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
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
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Modalità di utilizzo
Per azionare le leve di serraggio di sicurezza, è necessario spingere fino a far scattare completamente in posizione la dentatura. Solo a questo punto è possibile serrare o allentare. La pressione della molla fa aprire subito il meccanismo di chiusura, in modo che la funzione di sicurezza sia nuovamente disponibile. (Si può agire sulla maniglia senza forzare.)
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.