Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Mostra di più
Mostra di meno
Leve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro
da
3,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Leve di serraggio coniche DIN 99, Forma N, con filettatura interna
da
3,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio lucidato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Acciaio inox 1.4301 sabbiato.
Nota
In molti casi è più economico realizzare un collegamento fisso tra maniglia e riscontro utilizzando la colla invece delle viti prigioniere.
Nota disegno
Forma L: con foro
Forma N: con filettatura interna
Forma N: con filettatura interna