Impugnatura a sfera acciaio brunito 06420-110
- Utilizzabile in modo versatile grazie al foro calibrato
- Affidabile e stabile
Unità di vendita
7,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura a sfera
DIN
DIN 6337
Forma
20°
Tipo di forma
20°
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
Materiale
Componente
resina termoindurente
A=Lunghezza maniglia
66
X=Foro
10
A1
80
D1
20
D2
20
D3
9
H
40
H1
14,5
Sistema di fissaggio
foro calibrato
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
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
brunita, impugnatura sferica termoindurente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.