{"product":{"productId":"agid.21640","price":13.47,"name":"Tension levers stainless steel with internal thread, 0°"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel parts stainless steel 1.4305.
Ball knob black plastic.
Versione
Stainless steel parts bright.
Ball knob polished.
Ball knob polished.
Nota
Tension levers can be used for simple clamping or control operations.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Where applicable, there must be enough space available so that the grip can be rotated 360°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.