{"product":{"productId":"agid.3643","price":16.77,"name":"Leva a ripresa con filettatura esterna, 0 gradi"},"currency":"EUR"}
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Ideale per spazi ristretti
- La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza
Descrizione
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.