{"product":{"productId":"agid.3947","price":39.51,"name":"Recessed handle, aluminium, fold-down"},"currency":"EUR"}
Materiale
Die-cast aluminium.
Versione
Tray and handle black or light grey powder-coated, semi-matt.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Die-cast aluminium.
Versione
Tray and handle black or light grey powder-coated, semi-matt.
Nota
With their modern design recessed fold-down handles can be used wherever solid and attractive handles are required.
Handles Form A snap into both resting and working positions.
Handles Form B swivel back into the resting position automatically after use.
Handles Form A snap into both resting and working positions.
Handles Form B swivel back into the resting position automatically after use.
Montaggio
The fold-down recessed handles can be installed from the front or rear of the housing panel with the same housing cutout.
Nota disegno
1) for countersunk screws M4
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.