IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a staffa
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
A=Distanza dei fori
86
D=Foro di montaggio
M5
L=Lunghezza
98,5
T=Altezza di filettatura
8
B
20
B1
12,5
Capacità di carico N
1000
Codice UNSPSC
27112104
H
40
H1
28
Maniglia a staffa: sezione
ovale
Montaggio
dal retro
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Boccola filettata in ottone.
Versione
colore nero.
Montaggio
Dal retro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche