Materiale
Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).
Versione
versione sabbiata ed elettrolucidata.
Mostra di più
Mostra di meno
Maniglie a staffa in acciaio inox, forma A
da
16,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Maniglie a staffa in acciaio inox, forma B
da
20,13 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la buona percezione aptica.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione alimentare e la tecnologia medica).
Materiale
Maniglie a staffa in acciaio inossidabile 1.4404.
Vite, dado e rondella in acciaio inossidabile (1.4404).
Versione
versione sabbiata ed elettrolucidata.
Montaggio
Forma A dal lato anteriore.
Forma B dal retro.
Forma B dal retro.
Vantaggi
Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani.
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale.
Resistente alla torsione e facile da usare
Fornitura
La forma A contiene viti, dadi e rondelle.