Maniglia a staffa con guarnizione acciaio inox A4 lucidato 06931-10-111004120
- Acciaio inox 1.4404
- Filettatura M04 - M05
- Interasse 120 - 300 mm
- Materiale conforme per gli alimenti
- Geometria ottimizzata per la pulizia
Unità di vendita
20,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglia a staffa
Versione 1
con guarnizione
Versione 2
hygienic design
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
lucidato
Colore
Componente
blu oltremare RAL 5002
A=Distanza dei fori
120
D1=Diametro
11,25
D=Foro di montaggio
M4
H1=Altezza
2
L=Lunghezza
131,25
T=Altezza di filettatura
8
B
10
Capacità di carico
N
500
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
27112104
H
45
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
Tipo di imballaggio
imballato singolarmente
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
La maniglia a staffa Hygienic DESIGN è stata sviluppata appositamente per l'uso in aree in cui vengono lavorati gli alimenti. È stata attribuita molto importanza a una forma ottimizzata per la pulizia e a una rugosità superficiale pari a Ra ≤ 0,8 µm. Gli anelli di tenuta sostituibili completano il kit.
Materiale
Maniglia a staffa in acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta UE10/2011 e termoplastica conforme alla FDA (POM, rinforzata con fibra di vetro).
Anello di tenuta UE10/2011 e termoplastica conforme alla FDA (POM, rinforzata con fibra di vetro).
Versione
Maniglia a staffa in acciaio inox lucidato.
Anello di tenuta RAL5002 - Blu oltremare.
Anello di tenuta RAL5002 - Blu oltremare.
Nota
La superficie di contatto dell'anello di tenuta deve essere idealmente piatta e perpendicolare al foro della vite e avere una rugosità superficiale di Ra ≤ 0,8 µm.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Anello di tenuta inadatto alla pulizia acida (pH < 4) e agli agenti ossidanti.
Range di temperatura
Da -20 °C a +100 °C (POM).
Montaggio
Dal retro.
Vantaggi
Materiale conforme per gli alimenti.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Geometria ottimizzata per la pulizia.
Attenzione
L'idoneità delle maniglie a staffa Hygienic DESIGN deve essere verificata dall'utente per la rispettiva applicazione. A seconda dei carichi e degli influssi esterni (temperatura, detergenti, prodotti), l'anello di tenuta deve essere ispezionato regolarmente e sostituito se necessario.
Fornitura
Maniglia a staffa con due anelli di tenuta.
Nota disegno
1) Maniglia a staffa
2) Anello di tenuta
2) Anello di tenuta
Accessory
Anelli di tenuta 07301.
Vite a testa esagonale 07170-11.
Vite a testa esagonale 07170-11.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.