{"product":{"productId":"agid.22279","price":9.52,"name":"Pull handles, oval plastic"},"currency":"EUR"}
Materiale
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Versione
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Thermoset PF 31.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Tapped bush, steel or stainless steel.
Versione
Thermoset black, high-gloss polished.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Trivalent blue passivated steel or bright stainless steel.
Range di temperatura
Permanent application temperature 140 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Temporary operating temperature max. 160 °C.
Montaggio
From the rear.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.