IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Versione
nero satinato.
Nota
Maniglie ad arco ergonomiche e funzionali con una resistenza alle temperature compresa tra -50 °C e +130 °C.

Le viti a testa cilindrica DIN 912 zincate, i dadi DIN 934 e le rondelle DIN 125, zincati, sono inclusi nella fornitura, così come i tappi di copertura.
I modelli 06908-110006 e 06908-210006 vengono forniti senza tappi di copertura.
Montaggio
Dal lato anteriore.
Nota disegno
Forma A: con piastra d'appoggio
Forma B: senza piastra d'appoggio

1) Tappo
2) Piastra d'appoggio

Altri clienti hanno acquistato anche