Maniglietta tondo alluminio naturale opaco e anodizzato 06917-030043
Unità di vendita
5,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Maniglietta
Versione 1
tondo
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
opaco e anodizzato
Colore
Corpo base
naturale
A=Distanza dei fori
30
D=Foro di montaggio
M4
L=Lunghezza
38
T=Altezza di filettatura
10
B
8
Capacità di carico
N
500
Codice UNSPSC
27112104
H
32
Maniglia a staffa: sezione
tondo
Montaggio
dal retro
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
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore naturale o nero.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Ordinare i materiali di fissaggio e le rondelle terminali separatamente.
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Rondelle terminali 06917.
Rondelle 07300.
Rondelle 07305.
Viti a testa esagonale 07171.
Viti 07174.
Viti a testa cilindrica 07160.
Rondelle 07300.
Rondelle 07305.
Viti a testa esagonale 07171.
Viti 07174.
Viti a testa cilindrica 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.