IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Star grip thermoplast, bush stainless steel 1.4305.

Safety cable elastic TPU.

Versione
Bush bright.
Nota
Attach the safety cable to a base to make the star grip unlosable.
The star grip cannot be moved far from the object to which it belongs, simplifying screwing and unscrewing of the grip and ensuring against loss.
Montaggio
Do not stretch the band during assembly.
Make sure that the anchor is not too far from where the star grip is to be used.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche