{"product":{"productId":"agid.3437","price":5.61,"name":"Star grips quick-acting"},"currency":"EUR"}
Materiale
Black thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Versione
Bush trivalent blue passivated
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Black thermoplastic.
Bush steel.
Bush steel.
Versione
Bush trivalent blue passivated
Nota
Quick-acting star grips can be used on all fixtures that do not require a high clamping force.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Nota disegno
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.