IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Star grips with safety function prevent changes to the clamping point by accidental opening or closing.
In its initial state, the grip can turn freely and has no connection to the clamping point. It is only when the grip is pushed down that the toothing engages and the clamp can be loosened or tightened.
A spring returns the grip to the start position upon release.
Materiale
Star grip and insert made from reinforced thermoplastic.
Screw steel or stainless steel.
Versione
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Vantaggi
Protection against accidental opening or closing.
Su richiesta
Special versions.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche