IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
The visually detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform blue coloured plastic granulate.
The colour ensures an optically discernible contrast between the operating parts and other media and materials. This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of visually detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Materiale

Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), visually detectable, EU10/2011 and FDA conform.

Steel parts stainless steel 1.4404.

Versione
Thermoplastic ultra marine RAL 5002.
Steel parts bright stainless steel.
Utilizzo
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Range di temperatura
-20°C to +100°C.
Vantaggi
visually detectable.
Ultra marine RAL 5002.
Foodstuff conform material.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche