IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Grey cast iron GJL 300
Versione
Vibratory ground.
Nota
Quick-acting palm grips can be used on all fixtures that do not require a high clamping force.
Tilt the grip to slide on, then straighten it to engage the threads.
Nota disegno
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche