IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a quattro lobi
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Colore Componente
zincato
D1=Diametro esterno
40,5
D=Filettatura
M8
H=Altezza
29,5
L=Lunghezza filettatura
40
Codice UNSPSC
31162800
D2
15
D6
12
H3
11
T1
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Gambo filettato in acciaio.
Versione
Pomello colore nero.
Gambo filettato zincato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche