IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Carbon steel.
Versione
Hardened, black oxidised.
Nota
The desired clamping force can be set by using the set screw to alter the torque. The handle snaps 15° when the set torque is achieved.

Note:
Ensure that the handle is set to snap horizontally.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche