- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: per spazi ristretti
- SYMPA touch: presa ottimale e sicura grazie all'elevata ergonomia
- Il materiale antiscivolo si adatta perfettamente a qualsiasi movimento della mano
Descrizione
Materiale, versione
Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone.
Nota
Le viti con testa zigrinata sono disponibili in una grandezza con filettatura esterna e interna.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.