{"product":{"productId":"agid.3318","price":4.36,"name":"Knurled nuts quick-acting"},"currency":"EUR"}
Materiale
High carbon steel or stainless steel 1.4404.
Versione
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Quick-acting knurled nuts are mainly used in applications where no high clamping pressures are required.
Tilt the nut to slide on, then straighten it to engage the threads.
Tilt the nut to slide on, then straighten it to engage the threads.
Materiale
High carbon steel or stainless steel 1.4404.
Versione
Steel black oxidised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Nota disegno
X: The stud should be several mm longer than height “H”
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.