- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma E: con boccola filettata
- Diverse dimensioni di filettatura
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore nero.
Boccola in acciaio.
Boccola in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Secondo la DIN 319, per motivi di fabbricazione, le tolleranze normalmente applicabili alle filettature metalliche non possono essere rispettate nelle filettature in plastica.
Le bussole filettate della forma E, D1 = 20 mm, sono in ottone.
Le bussole filettate della forma E, D1 = 20 mm, sono in ottone.
Su richiesta
Altri colori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.