DE
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
con foro trasversale
Forma
B
Tipo di forma
foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
D1=Diametro esterno
160
D2=Foro di montaggio
14H7
L3=Altezza
63,8
A
62
A1
5,6
B3
5
Codice UNSPSC
31162802
D
45
D3
25
D4
25
D5
M8
D6
26
D7
M6
Dimensioni
4
H
28
H2
7,5
Impugnatura
impugnatura cilindrica pieghevole
L
143,5
L1
18,5
L2
83
T
16,3
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
Beschreibung

Materiale

Corpo base del volantino e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4026 (DIN 913).
Per l'esempio di montaggio vedere 06262.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche