{"product":{"productId":"agid.24048","price":0.79,"name":"Hand wheels, steel, stamped"},"currency":"EUR"}
Materiale
Steel.
Versione
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Steel.
Versione
Powder-coated black RAL 9005, red RAL 3000 or trivalent blue passivated.
Nota
Especially suitable for stop valves. The handwheels are made from a single piece. The handwheel is strengthened in the hub area using a special forming process. The tapered hub allows easy mounting and ensures secure seating on the square bar.
Nota disegno
1) Square on shaft
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.