IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Handwheel aluminium.
Hub cover black thermoplastic.
ISO 4027 grub screw, steel grade 45 H, black.
Versione
Black or silver powder-coated.
Nota
Wheel rim radial and axial run-out ≤ 0.4 mm.
Montaggio
The hub cover is supplied unassembled.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a handwheel washer 07375.
By the versions with transverse bore, fixation is carried out using an ISO 4027 grub screw.
Fornitura
Aluminium handwheel.
Hub cover.
ISO 4027 grub screw (type with transverse bore).
Nota disegno
1) Position of the transverse bore to the keyway is offset by 90°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche