IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione
Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Nota
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.
Montaggio
The hub cover is supplied unassembled.
The handwheels can be secured to a shaft using a transverse pin or by parallel key connection together with a DIN 6912 cap screw and a handwheel washer 07375.
By the versions with transverse bore, fixation is carried out using an ISO 4027 grub screw.
Fornitura
Aluminium handwheel.
Hub cover.
Fold-down cylinder grip.
ISO 4027 grub screw (type with transverse bore).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche