- con pulsante
- con LED rosso o verde
- Varie possibilità di collegamento
- Montaggio: dal retro
Descrizione
Materiale
Poliammide PA6.
Versione
Resina termoplastica, nera.
Nota
Pulsante con LED rosso o verde.
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente).
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato).
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente).
Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato).
Montaggio
Dal retro.
Accessory
Per la forma A:
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Connettore femmina M12x1 con chiusura a vite 80150-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.