{"product":{"productId":"agid.17509","price":37.58,"name":"Crank handles aluminium with safety cylinder grip and square socket"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Crank aluminium.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Cylinder grip thermoplastic and steel.
Versione
Crank black powder-coated.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Thermoplastic black grey.
Steel parts black oxidised.
Nota
Similar to DIN 469.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Versions with transverse bore are secured using the ISO 4027 (DIN 914) grub screw.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.