IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
termoplastica ad alte prestazioni
Colore Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
126,6
A=Lunghezza maniglia
110,9
H3=Altezza impugnatura
72,9
L=Lunghezza filettatura
60
X=Filettatura
M16
B
15,1
D
23
D1
30,5
D2
31,5
Dimensioni
5
H
49,1
H1
12
H2
30,8
H4
79,2
Numero di denti
26
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
La maniglia a leva in plastica con design ergonomico dell'impugnatura si distingue per il suo aspetto moderno e di alta qualità e una presa confortevole.
La leva è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni ed è disponibile in diversi colori standard.
I vantaggi della leva sono l'elevata rigidità e la resistenza. Il peso ridotto la rende ideale per le applicazioni mobili.
Materiale
Termoplastica ad alte prestazioni, rinforzata con fibra di vetro.
Parti in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Modalità di utilizzo
La leva rimane in posizione attraverso il blocco di una corona dentata, consentendo di fissare il pezzo. Il rilascio avviene sollevando la leva questa può essere posizionata e reinserita nella corona dentata.
Utilizzo
Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.
Range di temperatura
Temperatura di esercizio in continuo max. 100 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 130 °C.
Vantaggi
Sette varianti di colore.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
La misura ”H1” è disponibile in altre lunghezze a un costo aggiuntivo.

Plastica per alte temperature in grigio scuro.
Temperatura di utilizzo in continuo a norma IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.
Temperatura di esercizio per brevi periodi max. 250 °C.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche