{"product":{"productId":"agid.16718","price":6.92,"name":"Clamping levers, plastic with external thread and flattened ball, threaded insert black oxidised steel"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Handle fibreglass reinforced plastic with die-cast zinc toothed ring.
Steel parts grade 5.8.
Ball, steel.
Steel parts grade 5.8.
Ball, steel.
Versione
Steel parts black oxidised.
Nota
The various different thrust pins are used to avoid pressure marks, compensate for unevenness or increase the grip on the workpiece.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Where L ≥ 60 mm the thread length is always 60 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.