{"product":{"productId":"agid.34560","price":5.06,"name":"Clamping levers, zinc, with internal thread, threaded insert blue passivated steel, matt textured"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Steel parts grade 5.8.
Versione
Handle plastic-coated or high-gloss chromed.
Steel parts trivalent blue-passivated.
Steel parts trivalent blue-passivated.
Su richiesta
Other threads, colours and special versions.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Dimension “H1” available in other lengths at extra charge.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.